BDF100

Codice prodotto: -

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GPulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione
NHK-GPulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione

(2)

(1)
202 contatti di chiusura (NO)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)

(2)
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
WS 20/30Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 20/30Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni

(3)
senzaSenza lampada di segnalazione
G/RDLampada di segnalazione rossa
G/GNLampada di segnalazione verde
G/YELampada di segnalazione giallo
G/BULampada di segnalazione blu
G/WHLampada di segnalazione bianca
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Funzioni di Start/stop e reset disponibili
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata

Dati per l'ordine

Codice

BDF100

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: vedi Codici di ordinazione

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Fattori climatici

DIN EN 60068

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Colore della parte superiore della custodia

nero

Posizioni utilizzate, posizione 1

Vedi codice di ordinazione

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

40 mm

altezza

99 mm

profondità

39 mm

Condizioni ambientali

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Schema contatti

Schema contatti

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BDF100
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Bedienfeld
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevariantenmit NOT-HALT Funktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 5. Mai 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25.05.2024, 07:09