EX-RDLWS
Codice prodotto:
101197351
EX-RDLWS
Codice prodotto:
101197351
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Pulsante a pressione, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DM(2)-(7) | Pulsante con membrana, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DL(3)-(7) | Pulsante luminoso, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
DLM(3)-(7) | Pulsante luminoso con membrana, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
MLH(3)-(7) | Segnalatore luminoso per LED, calotta alta di plastica robusta |
DP40(2)-(7) | Pulsante a fungo senza blocco, Ø 37 mm, con rivestimento metallico |
DRZ45(2)(3)(5) | Pulsante a fungo con blocco, testa con rivestimento metallico, sblocco mediante estrazione |
WT21 | Pulsante di selezione, 2 posizioni |
WT21.1 | Pulsante di selezione, 2 posizioni, leva lunga |
WS21 | Selettore, 2 posizioni |
WS21.1 | Selettore, 2 posizioni, leva lunga |
WT32 | Pulsante di selezione, 3 posizioni |
WT32.1 | Pulsante di selezione, 3 posizioni, leva lunga |
WST32 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WST32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
WS32 | Selettore, 3 posizioni |
WS32.1 | Selettore, 3 posizioni, leva lunga |
WTS32 | Selettore a pulsante, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WTS32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
SS21S2 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a sinistra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a destra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave in entrambe le posizioni |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a sinistra |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave al centro |
SS32S3 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a destra |
SS32S123 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave in tutte e tre le posizioni |
ST21S1 | Pulsante di selezione a chiave, 1 posizione pulsante, ritorno automatico nella posizione zero, posizione tasto a 55°, estrazione chiave solo a sinistra |
ST32S2 | Pulsante di selezione a chiave, 2 posizioni pulsante sinistra e destra, ritorno automatico nella posizione zero, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S1 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S2 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S2 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S3 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo a destra |
F 03 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NA, siglatura contatto 3, 4 |
F 10 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NC, siglatura contatto 1, 2 |
LDE WS 24 | Elemento luminoso bianco con LED integrato per pulsante luminoso RDL / RDLM e segnalatore luminoso RMLH |
B | tappo cieco |
(2) | |
SW | nero |
(3) | |
GB | giallo |
(4) | |
RT | rosso |
(5) | |
GN | verde |
(6) | |
WS | Bianco |
(7) | |
BL | blu |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Pulsante luminoso
- Ex-Zona 1 e 21
Dati per l'ordine
Codice |
EX-RDLWS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101197351 |
EAN (European Article Number) |
4030661500133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV IEC Ex |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 2 22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2G 2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
forma di costruzione |
Tonda |
Materiale della piastra di identificazione |
acciaio temperato (V4A) |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Colore dell'apparecchio di comando |
Bianco |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
65 g |
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Corsa di comando |
4 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
11,3 mm |
Altezza del superficie pulsante |
0,8 mm |
diametro dela superficie del pulsante |
28 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificato IECEx
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.04.2024, 17:16