M 689-11-1-P4
Codice prodotto:
101144980
M 689-11-1-P4
Codice prodotto:
101144980
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- collegamento a vite
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
M 689-11-1-P4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
materiale dell'azionatore |
termoplastica |
Peso lordo |
20 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Forza di azionamento |
4 N |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 0,5 mm |
Forza di ritorno, minima |
0,8 N |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Precisione ripetuta del punto di commutazione |
0,02 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione conduttore |
2,5 mm2 |
collegamenti, (meccanico) |
collegamento a vite |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP00 (senza controconnettore) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
principio di comando |
Commutazione rapida con contatto autopulente |
Durata rimbalzo, massimo |
1,5 ms |
Frequenza di commutazione |
10.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
10 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.09.2024, 10:31