schmersal_s_icon.png

MV9H 330-11Y-M20-1366

Codice prodotto: 101168903

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di acciaio

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

MV9H 330-11Y-M20-1366

Codice articolo (codice d'ordine)

101168903

EAN (European Article Number)

4030661225159

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

Numero ETIM, versione 7.0

EC000030

Numero ETIM, versione 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

metallo leggero pressofuso, verniciata

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

materiale della barra

Acciaio

Peso lordo

345 g

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante ad asta

Materiale rotella

Ottone

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

momento torcente di azionamento

0,5 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Sezione conduttore

13 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

40 mm

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

376 mm

Diametro della barra

4 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +160 °C

resistenza a urti

50 g / 6 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione rapida

Durata rimbalzo, massimo

1,5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

131168903 MV9H 330-11Y-M20-1366
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di acciaio


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22.10.2025, 14:05