RS655-Z22-G115
RS655-Z22-G115
Codice: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | ghisa grigia, verniciato |
6 | duroplast |
(2) | |
G024 | Lampada di segnalazione 24 VDC, rosso |
G115 | Lampada di segnalazione 115 VAC, rosso |
G230 | Lampada di segnalazione 230 VAC, rosso |
(3) | |
senza | Versione standard (senza modulo di ingresso Dupline®) |
DS | Con modulo di ingresso Dupline® integrato |
- Custodia di metallo
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Grado di protezione IP66, IP67
- Morsettiera di collegamento centrale
- Indicatore meccanico dello stato di commutazione
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Dati per l'ordine
Codice |
RS655-Z22-G115 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
153031644 |
EAN (European Article Number) |
4030661532936 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-37-12-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-37-12-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002033 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002033 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
ghisa grigia, verniciato |
Materiale dell'coperchio |
ghisa grigia, verniciato |
Lunghezza della fune, massimo |
100 m |
Peso lordo |
6.200 g |
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
quantità di segnalatori luminosi |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella N300 |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Direzione di azionamento |
Azionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M25 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
morsetti a molla |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², flessibili |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP66 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Classe di protezione |
I |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
300 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di sporco |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
3 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
3 A |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazione |
rosso |
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
Tensione di alimentazione UB: 115 VAC |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Interruttori a fune d'emergenza |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Esempio di montaggio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RS655 / RS656 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications (1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
1) EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 EN 620:2021 EN ISO 13849-1:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 22, 2024 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2025, 18:37