schmersal_s_icon.png

RS655-Z22-G115

Artikelnummer: 153031644

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Gråt støbegods, lakeret
6tryksættende plastik

(2)
G024Indikator lampe 24 VDC, rød
G115Indikator lampe 115 VAC, rød
G230Indikator lampe 230 VAC, rød

(3)
udenStandardversion (uden Dupline® indgangsmodul)
DSMed indbygget Dupline® indgangsmodul
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • central klemme
  • mekanisk koblingstilstandsvisning
  • Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RS655-Z22-G115

Artikenummer (Bestillingsnummer)

153031644

EAN (European Article Number)

4030661532936

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Materiale til kapsling

Gråt støbegods, lakeret

Materiale til dækslet

Gråt støbegods, lakeret

Længde på wire, maksimum

100 m

Bruttovægt

6.200 g

Generelle data - egenskaber

Indikatorlampe

Ja

Antal hjælpekontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Antal signallamper

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm N300

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Aktuatorretning

Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Tilslutning, Stik

Fjederforbindelse

Tilslutningskvadrat, minimum

0,5 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm², fleksibel

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Beskyttelsestal

I

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

300 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

3 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

3 A

Koblingsprincip

Spring kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Tilstandsvisning

Farve på indikator lampe

Rød

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

Forsyningsspænding UB: 115 VAC

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Trækwire nødstopsafbrydere

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RS655 / RS656
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications
(1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 1) EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
EN 620:2021
EN ISO 13849-1:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 22, 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.04.2025 16.09