RS655-Z22-G115
项目编号:
153031644
产品描述: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | 灰口铸铁,喷漆 |
6 | 热固塑胶 |
(2) | |
G024 | 指示灯 24 VDC,红色 |
G115 | 指示灯 115 VAC,红色 |
G230 | 指示灯 230 VAC,红色 |
(3) | |
无 | 标准版(不带 Dupline® 输入模块) |
DS | 带有完整的 Dupline® 输入模块 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 电线张紧和断线检测
- 防护等级 IP66, IP67
- 中央终端连接
- 机械开关位置指示
- 两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m
订货数据
型号 |
RS655-Z22-G115 |
商品编号(订购编号) |
153031644 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661532936 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002033 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002033 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
外壳材料 |
灰口铸铁,喷漆 |
外壳材料 |
灰口铸铁,喷漆 |
线长,最大 |
100 m |
毛重 |
6,200 g |
总体数据 - 产品特性
指示灯 |
是 |
辅助触点数量 |
2 |
安全触点数量 |
2 |
信号灯数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 N300 |
机械寿命,最少 |
100,000 操作 |
操动方向 |
每次75° 左右旋转 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M25 x 1.5 |
连接器 |
弹簧滑轮连接 |
线缆截面,最小 |
.5 mm²,软质 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm²,软质 |
环境条件
防护等级 |
IP66 IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
防护等级 |
I |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
300 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
3 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
3 A |
开关原理 |
速动型 |
触点材料,电气 |
银 |
状态显示
指示灯颜色 |
红色 |
注 (LED开关状态显示) |
电源电压 UB:115 VAC |
其他数据
备注(应用) |
紧急停止拉绳开关 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
实例汇总
EU Conformity Declaration
EU-声明 | ![]() |
原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | RS655 / RS656 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 起安全作用的紧急停止拉线开关 (1)可选配 Dupline®或 DuplineSafe®输入模块) |
涉及指令: | 欧盟机器指令 | 2006/42/EC |
1) EMC指令 | 2014/30/EU | |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 EN 620:2021 EN ISO 13849-1:2015 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | 上海,2024年8月22日 |
![]() |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/23 下午3:06