SLG440

SLG440

  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Codice:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distanza dei raggi esterni 500 mm, 2 raggi
0800-03Distanza dei raggi esterni 800 mm, 3 raggi
0900-04Distanza dei raggi esterni 900 mm, 4 raggi
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SLG440-ER-0500-02-01

Codice prodotto 101216821

Safety light grid

SLG440-ER-0500-02-H1

Codice prodotto 103009189

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-01

Codice prodotto 101216822

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-H1

Codice prodotto 103009190

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-01

Codice prodotto 101216823

Safety light grid

Vai all'articolo

SLG440-ER-0900-04-H1

Codice prodotto 103009191

Safety light grid