SMS 3 100-150
Codice prodotto:
101138351
SMS 3 100-150
Codice prodotto:
101138351
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SMS 4 / SMS 5)
- versione estremamente robusta
- Sistema di tappeti di commutazione modulare
- Misure speciali disponibili su richiesta
- Non richiede manutenzione
- 100% superficie di azionamento
- Montaggio semplice
- Superficie antiscivolo
- Elevata resistenza chimica
- Senza resistenza terminale aggiuntiva
- Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
- Collegamento con cavo a 4 conduttori
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SMS 3 100-150 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 |
Resistenza del materiale (agli acidi) |
da buono a eccellente |
Materiale della superficie |
Plastisol |
Tempo di reazione, massimo |
50 ms |
Peso lordo |
37.000 g |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
5.000.000 manovre |
Osservazioni (durata meccanica) |
>> 1 milione di manovre, con certificato di collaudo CE |
Forza di azionamento, massima |
300 N |
Carico permesso |
20 N/mm2 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
6 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione di collegamento, massimo |
4 x 0,75 mm² |
Sezione conduttore |
18 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
1.500 mm |
larghezza |
1.000 mm |
altezza |
12 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (acqua) |
eccellente |
Resistenza del materiale (alcol) |
buono |
Resistenza del materiale (aldeide) |
da buono a eccellente |
Resistenza del materiale (acidi minerali) |
da buono a eccellente |
Resistenza del materiale (acidi organici) |
da buono a eccellente |
Resistenza del materiale (petrolio) |
da medio a buono |
Resistenza del materiale (oli) |
buono |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2024, 20:19