SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN 574 IIIC
- 2 Uscite di sicurezza 5,5 A
- 1 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Codice |
SRB-E-201ST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103008067 |
EAN (European Article Number) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
130 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, codice di errore |
Sì |
Numero di LED |
5 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Numero di uscite di sicurezza, STOP 0 |
2 |
Numero delle uscite di segnalazione |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite digitali sicure
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valore PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile collegamento a vite, collegabile |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,5 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
98 mm |
profondità |
115 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
100 mA |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
19,2 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
2,4 W |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
10 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
10 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
150 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
150 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
1 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Caduta di tensione Ud, massimo |
0,5 V |
corrente residua |
1 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
5,5 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
3,5 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,1 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
tensione d'esercizio interna Ui Stato modulo Codici errori |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza interruttori di sicurezza rotativi Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza Cortine ottiche di sicurezza Pulpiti di controllo a due mani |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Cetificato CCC
Certificazione UL
Dichiarazione di conformità UKCA
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio di azionamento
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.05.2024, 01:35