SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Modulo di sicurezza a relè multifunzionale per maggiore diagnosi e visualizzazione
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza
- 1 + 8 Uscite di segnalazione
- 2 contatti di sicurezza, STOP 0;
1 contatto di sicurezza, STOP 1 (regolabile 1 … 30 s)
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice articolo di ricambio |
101159512 |
Codice |
SRB219IT-24VAC/DC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
360 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di LED |
7 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione |
7 |
NUmero di uscite di semiconduttore ritardate con funzione di segnalazione |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Numero delle uscite di segnalazione |
8 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 1 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a |
e |
Performance Level, Stop 1, fino a |
d |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Categoria, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
Valore PFH: Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Valore PFH: Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, idoneo per applicazioni in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
45 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 % |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0110 |
2 |
Dati elettrici
Ambito di frequenza |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima |
26,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima |
26,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
20,4 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
4,4 W |
Potenza elettrica assorbita |
5,2 VA |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo |
15 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
60 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
200 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
AgSn0. autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
posizione dei relè K2 posizione dei relè K1 tensione d'esercizio interna Ui posizione dei relè K3 posizione dei relè K5 |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza Cortine ottiche di sicurezza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice. Il comando riconosce rotture di filo e dispersioni a terra nel raggio di sorveglianza. Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata. Collegare le uscite con potenziale di griglie e cortine ottiche (commutazione p) con S12/S22. I dispositivi devono trovarsi sullo stesso potenziale di riferimento. Tempo di ritardo: l'abilitazione di sicurezza ritardata 37/38 è regolabile con un ritardo alla diseccitazione da 1 a 30 secondi (vedi indicazioni per l'impostazione). L'impostazione del tempo di ritardo alla diseccitazione avviene mediante un potenziometro sul lato frontale della custodia. In caso di controllo bicanale con controllo di cortocircuito trasversale collegare i contatti NC S11/S12 e S31/S32 e ponticellare S21/S22 Funzione di avvio / Pulsante reset: la programmazione della funzione "Fronte di discesa" avviene mediante lo switch AF sotto il coperchio della custodia (impostazione switch = 1). La programmazione dell'avvio automatico avviene ponticellando i morsetti X3/X5 e impostando lo switch "AF" su 0. Lo scostamento temporale tra i canali è di ca. 100 ms. Per programmare uno scostamento temporale infinito tra i canali 1 e 2 ponticellare i morsetti X3/X6. Livello d'ingresso: Controllo bicanale, rappresentato nell'esempio da un controllo di porte di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno ad apertura obbligata, un pulsante di reset esterno (R) e circuito di ritorno (H2). (esempio senza controllo di contatto trasversale) Con controllo monocanale collegare il contatto NC S11/S12 e ponticellare S21/S22 + S31/S32 Disinserzione anticipata del ritardo: tramite l'ingresso RT è possibile terminare anticipatamente il ritardo alla diseccitazione. L'ingresso RT consente di di "disinserire" il contatto di abilitazione ritardato 37-38 prima che trascorra il tempo di ritardo impostato. F1 = fusibile ibrido F2 = protezione segnalazione di uscite |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Diagramma della corsa di forza
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Simbolo (standard tecnico)
Esempio di azionamento
103007222 SRB-E-212ST
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- STOP 0 / 1 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- 2 contatti di sicurezza STOP 0
- 1 Uscita di sicurezza STOP 1
- Ritardo alla diseccitazione 0 … 30 s
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.04.2024, 16:53