T2S 452-20Y
Codice prodotto:
101058575
T2S 452-20Y
Codice prodotto:
101058575
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
T2S 452-20Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101058575 |
EAN (European Article Number) |
4030661032917 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Peso lordo |
1.755 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 6 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.05.2024, 20:03