TD 452-02Y
TD 452-02Y
Downloads
- Custodia di metallo
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( disp. di base)
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Codice |
TD 452-02Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
DNV CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Forma del pistone |
Rullo |
Materiale della custodia |
Ghisa, zincato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
2.035 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
30 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
30 ° |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 6 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
3 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
64 mm |
larghezza del sensore |
118 mm |
altezza del sensore |
265 mm |
Larghezza della rotella |
9 mm |
Diametro della rotella |
36 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
16 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
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
Certificazione DNV-GL
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.05.2024, 17:05