TFA-020
Codice prodotto:
101172607
TFA-020
Codice prodotto:
101172607
- Preposizionamento
- Azionatore indipendente dalla porta
- Leggero inserimento o estrazione dell" azionatore
Dati per l'ordine
Codice |
TFA-020 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
210 g |
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio esterno |
Sì |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
113 mm |
altezza |
40 mm |
profondità |
25 mm |
Osservazioni
Nota (generale) |
Solo per AZ 16-STS30 e AZM 161-STS30 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Esempio di montaggio
ID: ktue-m02
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.09.2024, 05:22