TQ 700-20 S
Codice prodotto:
103000084
TQ 700-20 S
Codice prodotto:
103000084
Codice: TQ 700-(1) S |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- 1 entrata cavo M20
- Custodia in plastica
- montaggo verticale
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- funzione di tiro della fune
- 2 Contatti
Dati per l'ordine
Codice |
TQ 700-20 S |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103000084 |
EAN (European Article Number) |
4030661445786 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Peso lordo |
255 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
0 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di azionamento, minima {N} |
74,8 N |
Forza di azionamento, massima |
101,2 N |
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
40,5 mm |
altezza |
160 mm |
profondità |
42,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
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
contatto di chiusura (NO) |
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
Certificazione TÜV
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | TQ 700 S |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzugschalter / Hubendschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 15. Februar 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.05.2024, 19:37