ULS-M-0650
Codice prodotto:
101207789
ULS-M-0650
Codice prodotto:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ULS-M-0650 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Acciaio |
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Peso lordo |
2.650 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
125 mm |
altezza |
678 mm |
profondità |
38 mm |
Altezza speculare |
650 mm |
Fornitura
Fornitura |
specchio di deviazione raggio Kit con 2 angoli |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2024, 18:55