EX AZM 300 (KAS)

EX AZM 300 (KAS)

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Custodia in plastica
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
  • Sblocco manuale
Codice:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
1P2P1 uscita di diagnosi, a commutazione p e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p
SD2PUscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
CLCon custodia di protezione, apertura porta a sinistra
CRCon custodia di protezione, apertura porta a destra
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Controllo azionatore

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CR-3GD

Codice prodotto 103012540

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD

Codice prodotto 103012541

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD

Codice prodotto 103039121

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CL-3GD

Codice prodotto 103039122

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-CL-3GD

Codice prodotto 103039218

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-CR-3GD

Codice prodotto 103039219

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CR-3GD

Codice prodotto 103052212

Vai all'articolo

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD

Codice prodotto 103052216

Vai all'articolo



Componenti del sistema

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Piastra di adattamento in plastica per impiego su porte a filo muro
  • Profilo esterno ottimizzato per AZM300

Vai all'articolo
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Protezione in alluminio come schermatura
  • Teste filettate in alluminio con filettatura M6 incl. rondelle di gomma
  • Per applicazioni su porte di vetro e plastica su macchine con alti requisiti di design

Vai all'articolo