SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
品番:
101089116
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
品番:
101089116
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 汚れ侵入防止
- 使用しないアクチュエータ引込口の「閉」
- 容易な留め具取り付け
注文データ
Product type description |
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476 |
部品番号(注文番号) |
101089116 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661115627 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
g |
Note
Note (General) |
Number required: 3x |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 9:46