017 ローラーレバー H

017 ローラーレバー H

  • 金属製エンクロージャ
  • 4 接点
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
製品タイプの説明:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
Tスローアクション
Mスナップアクション

(2)
Sプランジャー S
2Sテレスコピックプランジャー 2S
Kオフセットローラーレバー K
2Kチルトレバー 2K
3Kアングルローラーレバー 3K
8Hローラーレバー 8H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
Hローラーレバー H
4Hシャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
2H板バネ式レバー2H
3Hローラーレバー 3H
9Hロッドレバー 9H
6H板バネ式レバー 6H

(3)
222 NO 接点 / 2 NC 接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
313 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
UEオーバーラップ接点、スローアクション
Hスタッガー接点、スローアクション
C磁気ブローアウト
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

使用カテゴリー AC-15

スイッチ原理

Contact opening

MVH 017-22Y

品番 101060366

Position switch

製品へ

TVH 017-22Y-M20

品番 101172689

Position switch

製品へ