ACC-IFL-MOCL-H40
品番:
101068521
- シリンダー型近接スイッチの容易な取り付け用 Ø 40 mm
注文データ
Product type description |
ACC-IFL-MOCL-H40 |
部品番号(注文番号) |
101068521 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661105314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
一般データ
固定端子の材質 |
熱可塑性樹脂性 |
総重量 |
58 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
64 mm |
高さ |
50 mm |
深さ |
21 mm |
取り付けクランプの直径 |
40 mm |
取り付けクランプの直径 |
M40 |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/23 0:10