ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
品番:
101192471
注文データ
Product type description |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
部品番号(注文番号) |
101192471 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 NIRO |
総重量 |
34 g |
機械的データ - 寸法
ねじの長さ |
70 mm |
ねじのタッピングの長さ |
35 mm |
ねじ直径 |
8 mm |
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジ |
M8 x 1.25 |
納入品目
取付材料の納入品目 |
ナット付きアイボルト |
Note
Note (General) |
length referring to eye centre to DIN 444 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/24 20:22