ACC-PWR-PLY-S
品番:
101192433
- ワイヤーロープの方向転換用
- 該当 ワイヤーロープ Ø 5 mm
注文データ
Product type description |
ACC-PWR-PLY-S |
部品番号(注文番号) |
101192433 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661362069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-34-03-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002217 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002217 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 NIRO |
総重量 |
86 g |
Note
Note (General) |
According to En ISO 13850, pulleys may only be mounted in such a way that the complete length of the pull-wire is visible. |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 2:59