1. AZ 200
  2. AZ 200
アーカイブ
AZ 200

AZ 200

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
4 製品
アーカイブ
AZ 200CC-T-1P2P

AZ 200CC-T-1P2P

アイテムNo. 101182988

セーフティドアスイッチ

アーカイブ
AZ 200SK-T-1P2P

AZ 200SK-T-1P2P

アイテムNo. 101182254

セーフティドアスイッチ

アーカイブ
AZ 200ST2-T-1P2P

AZ 200ST2-T-1P2P

アイテムNo. 101190204

セーフティドアスイッチ

アーカイブ
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

アイテムNo. 103006853

取り付けキット

4 検索結果