schmersal_s_icon.png

AZ 3350-STS30-02

品番: 101176971

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:
(1)(2)STS30(3)

(1)
AZFür Sicherheitszuhaltung AZM ...

(2)
...シリーズの選択

(3)
01内側取付け、緊急ハンドル付き、ドアヒンジ右
02内側取付け、緊急ハンドル付き、ドアヒンジ左
03内側取付け、緊急ハンドルなし、ドアヒンジ右
04内側取付け、緊急ハンドルなし、ドアヒンジ左
05外側取付け、緊急ハンドル付き、ドアヒンジ右
06外側取付け、緊急ハンドル付き、ドアヒンジ左
07外側取付け、緊急ハンドルなし、ドアヒンジ右
08外側取付け、緊急ハンドルなし、ドアヒンジ左
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • ラッチングハンドル
  • 全てのガードに適用可能

注文データ

Product type description

AZ 3350-STS30-02

部品番号(注文番号)

101176971

EAN(欧州部品番号)

4030661307565

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM番号、バージョン7.0

EC001487

ETIM番号、バージョン6.0

EC001487

一般データ

ハウジング材質コーティング材

塗装

操作部分の材質

アルミニウム

取付プレートの材質

steel

総重量

1,675 g

一般データ - 仕様

緊急ハンドル

Yes

機械的データ

Door hinge

Left

せん断力

15,000 N

Actuator mounted

Inside

納入品目

納入時同梱

The door latch is not included in the scope of delivery

注 - 寸法図

Note

The drawings are always shown with a view to the switch.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/02 5:43