AZ201
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- ヒンジ・スライド式扉用
- インテリジェント診断機能
製品タイプの説明: AZ201-(1)-(2)-T-(3) |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
(2) | |
SK | ネジ接続 |
CC | コネクターM12, 8芯 |
(3) | |
1P2P | 1 PNPタイプ診断出力及び2 PNPタイプ安全出力 |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。