schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

品番: 103039892

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
ST2コネクタープラグ M12、上

(2)
NHガードなし非常停止ボタン
NHKガード付き非常停止

(3)
WS 2/3セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション
WT 2/3セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション
SW 20キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)

(4)
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)

(5)
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)

(6)
なし表示灯G24無し
G24表示灯G24付き
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 内蔵ASインターフェース
  • 付 取り付けコネクタ M12 下部
  • 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
  • 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。

注文データ

Product type description

BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

部品番号(注文番号)

103039892

EAN(欧州部品番号)

4030661552125

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-16

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-16

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-16

ETIM番号、バージョン7.0

EC000225

ETIM番号、バージョン6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Notice: see ordering code

認証

証明書

cULus

ASi-SaW

一般データ

規格

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

環境ストレス

DIN EN 60068

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

応答時間、最大

100 ms

Positions used, position 1

blanking plug

Positions used, position 2

Key selector switch 3 positions

Positions used, position 3

Illuminated pushbutton, yellow

Positions used, position 4

Pushbutton, white

総重量

280 g

一般データ - 仕様

表示灯

Yes

安全性評価

規格

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

PFH値

1.40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

up to max. 5,000 switching cycles/year

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

機械的データ

Mechanical life, Emergency-Stop button

100,000 操作

Mechanical life, Command devices

1,000,000 操作

取り付け

内部取り付け穴

Type of the fixing screws

2x M5

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

40 mm

高さ

69 mm

深さ

252.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-25 ... +65 °C

保管および輸送温度

-25 ... +85 °C

耐振動

10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g

耐衝撃

15 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

汚染度

3

電気的データ - ASインターフェース

定格動作電圧

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

消費電流 ASi、最大

150 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Note (AS-i Parameter bits)

Set the parameter outputs to "1111" (0xF)

FID: periphery error

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profile (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)

Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission

AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)

Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission

AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)

Indicator lamp G24 red

AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)

Indicator lamp G24 green

AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)

No Function

AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)

No Function

AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

No function

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profile (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)

Command device Position 4

AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)

Command device Position 3

AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)

Command device Position 2

AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)

Command device Position 2

AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)

Illuminated signal position 4

AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)

Illuminated signal position 2

AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)

Illuminated signal position 3

AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)

No Function

AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

No function

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

Note

Both AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector.

ピン配列

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/13 8:46