1. PS116
  2. PS116 roller plunger R201
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
11 製品
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

アイテムNo. 103047594

ポジションスイッチ

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

アイテムNo. 103047593

ポジションスイッチ

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

アイテムNo. 103033934

ポジションスイッチ

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

アイテムNo. 103032610

ポジションスイッチ

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

アイテムNo. 103033439

ポジションスイッチ

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

アイテムNo. 103027861

ポジションスイッチ

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

アイテムNo. 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

アイテムNo. 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

アイテムNo. 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

アイテムNo. 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

アイテムNo. 103052337

11 検索結果