schmersal_s_icon.png
EX-235 アングルローラーレバー 3K

EX-235 アングルローラーレバー 3K

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50047準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
製品タイプの説明:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
4Sプランジャー 4S
4Rローラープランジャー 4R
1Rオフセットローラーレバー 1R
Kオフセットローラーレバー K
3Kアングルローラーレバー 3K
4Kアングルローラーレバー 4K
K4アングルローラーレバー K4
1Hローラーレバー 1H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
12Hローラーレバー 12H
14Hローラーレバー 14H

(3)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)

(4)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(5)
1297横長スロット付きハウジング

(6)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(7)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

EX-T3K 235-11Z-3D

品番 103003555

防爆用ポジションスイッチ

製品へ

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

品番 151195422

製品へ