EX-BNS 40S-12ZG
製品タイプの説明: EX-BNS40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(2) | |
なし | 取付用皿穴付き |
C | 背面に埋込用ネジ穴 |
- LED仕様
- Exゾーン 2 及び 22
- ステンレス・ケース
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 機械的磨耗なし
- 食品分野用
- 食品産業向け接続ケーブル
注文データ
Product type description |
EX-BNS 40S-12ZG |
部品番号(注文番号) |
103002171 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661428444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
総重量 |
200 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
一体型システム診断、一般 |
Yes |
Prerequisite evaluation unit |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
作動範囲 |
側面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
衝撃エネルギー, 最大 |
7 J |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
8 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
18 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
LiYY |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
14.5 mm |
センサーの幅 |
88 mm |
センサーの高さ |
27 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
100 A |
開閉電圧、最大 |
24 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.01 A |
開閉容量、最大 |
0.24 W |
スイッチ素子 |
1 NO 接点, 2 NC 接点 |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
その他、リード接点 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
The LED is illuminated when the guard is closed. |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
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
Diagram
Characteristic curve
Characteristic curve
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BNS 40S | EX-BPS 40S |
D II 3G Ex ec nC IIC T6 Gc | D II 2G Ex h IIC T6 Gb | |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc | D II 2D Ex h IIIC T80°C Db |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES / SRB oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. Februar 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-BNS 40S | EX-BPS 40S |
Marking: | D II 3G Ex ec nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc | D II 2G Ex h IIC T6 Gb D II 2D Ex h IIIC T80°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 27, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 9:08