EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
- Exゾーン 2 及び 22
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50041準拠の固定
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
Product type description |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
部品番号(注文番号) |
101211766 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
レバー材質 |
金属フィルム |
総重量 |
340 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラレバー |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
衝撃エネルギー, 最大 |
4 J |
作動速度, 最大 |
2.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
注意バウンス時間 |
動作速度によるバウンス時間 |
作動トルク、最小 |
0.3 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
7 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
57.3 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
173.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
開閉頻度 |
5,000 /h |
切り替え時間、最大 |
2 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
NEPSI Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 18:48