schmersal_s_icon.png

G150-150M44-2281-2/M44Y1600-1-1368-3-F1

品番: 101195532

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 耐衝撃性樹脂製フード付きの金属製ハウジング
  • さまざまなスイッチ移動量のためのさまざまなカム形状
  • 前面からディスクカムを設定することにより、スイッチングポイントを簡単に調整可能

注文データ

製品タイプの説明

G150-150M44-2281-2/M44Y1600-1-1368-3-F1

部品番号(注文番号)

101195532

EAN(欧州部品番号)

4030661361284

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

一般データ

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジングカバーの材質

ガラス繊維、熱可塑性樹脂性

総重量

1,575 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

8

NCの数、左

4

NCの数、右

4

NO接点の数

8

NOの数、左

4

NOの数、右

4

先端カムの個数

6

30°間隔のカム数

2

フロント調整カム

Yes

機械的データ

シャフト用の取付穴

4 mm

取り付け

floor mounting

head side

ギア比

1:150

シャフト取り付けタイプ

Groove and feather key

取り付けフランジのタイプ

FL1

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

2 x M20 x 1,5

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

機械的データ - 寸法

長さ

244 mm

120 mm

高さ

151 mm

シャフトの長さ

24 mm

シャフト穴の直径の公差

H12

シャフト径

12 mm

シャフトの直径の公差

h8

環境条件

保護等級

IP65

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

電気的データ

接点材質、電気的

スイッチ・エレメント左

M 697-11-1

スイッチ・エレメント右

M 697-11-1

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/11 18:50