M 689-11-1-8F
品番:
101162601
- ネジ端子式
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
Product type description |
M 689-11-1-8F |
部品番号(注文番号) |
101162601 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661199788 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
アクチュエーターの材質 |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
レバー材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
25 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
Roller plunger 8F |
ローラー材質 |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動力 |
1 N |
Contact opening |
0.5 mm |
排出力、最小 |
0.8 N |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
Repeat accuracy of switching points |
0.02 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
環境条件
保護等級 |
IP40 |
ハウジングの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP00 |
使用周囲温度 |
-30 ... +120 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
汚染度 |
2 |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチ素子 |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
バウンス時間、最大 |
1.5 ms |
開閉頻度 |
30,000 /h |
切り替え時間、最大 |
10 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
EC Declaration of conformity
UKCA Declaration of Conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/02/08 8:25