M2H 302-11Y-F15-935
品番:
101117162
- 軽金属ダイカストケース
- 耐油・ベンジン
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
M2H 302-11Y-F15-935 |
部品番号(注文番号) |
101117162 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661454665 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
Painted (steelblue RAL 5011) |
カバーの材質 |
Light alloy die-casting |
レバー材質 |
エポキシ樹脂 |
総重量 |
185 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
Leaf spring lever shape 2H |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
作動トルク、最小 |
0.1 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
M16 x 1.5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
220 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチ素子 |
Change-over contact with double break |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
接点材質、電気的 |
Silver (AgNi 15) |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/02/15 7:55