NDLP30BL/WS
品番:
103009741
製品タイプの説明: |
- | |
(1)DT(8)(2) | 押しボタン |
(1)DM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き押しボタン |
(1)DL(8)(2) | 照光式押しボタン |
(1)DLM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン |
(1)ML(2) | フラットカラーのインジケーターライト |
(1)MLH(2) | ハイカラーの表示灯 |
(1)DP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン |
(1)DTP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ) |
(1)DLP(3)(8)(2) | 照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ) |
(1)DRR(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式 |
(1)WS21(4)(5) | 2つの位置を持つセレクタースイッチ: |
(1)WT21(4)(5) | 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ |
(1)WS32(4)(5) | 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WT32(4)(5) | 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WST32(4)(5) | セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)WTS32(4)(5) | セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング |
(1)SS21S(4)(5) | 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST21S(4)(5) | 1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SS32S(4)(5) | 3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST32S(4)(5) | 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SST32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)STS32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング |
B | ブランキングプラグ |
(1) | |
- | コマンド機器及び表示灯: |
E | "E"シリーズ |
N | "N"シリーズ |
R | "R"シリーズ |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) | |
- | つまみの長さ(mm): |
なし | 短いつまみ |
.1 | 長いつまみ |
(5) | |
- | 灰 |
(6) | |
- | キー抜け位置 (3ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 中間位置 |
3 | 右位置 |
(7) | |
- | キー抜け位置 (2ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 右位置 |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDLP30BL/WS |
部品番号(注文番号) |
103009741 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661469263 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000221 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000221 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
キノコ衝撃ボタン |
Design |
照明 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
操作部分の材質 |
樹脂 |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ベローズの材質 |
ケイ素 |
動作エレメントの色 |
白 |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
青 |
総重量 |
36 g |
一般データ - 仕様
照明可能 |
Yes |
|
取り付けフランジ |
Yes |
|
調査可能 |
Yes |
|
完全絶縁 |
Yes |
|
|
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動ストローク |
5 mm |
作動力, 約 |
2 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
20 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
30 mm |
固定直径 |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
使用周囲温度 |
-25 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
20 g / 10 ... 150 Hz |
電気的データ
開閉頻度 |
1,000 /h |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/05/20 1:47