schmersal_s_icon.png

NK-T-21-1ST8-2

品番: 103012433

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ユニバーサルボタン
  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • 固定
  • 前面プレートの厚み最大6 mm
  • 食品分野用

注文データ

Product type description

NK-T-21-1ST8-2

部品番号(注文番号)

103012433

EAN(欧州部品番号)

4030661490274

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-14-04

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-14-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-14-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC000632

ETIM番号、バージョン6.0

EC000632

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

取り付け条件(機械式)

任意に

操作部分の材質

樹脂

フロントリングの材質

樹脂

ベローズの材質

ケイ素

シール用ベローズの材質の厚み

1.5 mm

フロントリングの色

ベローズの色

総重量

160 g

一般データ - 仕様

0ポジションへの復帰

Yes

シール素子、追加

Yes

外部アプリケーション

Yes

調査可能

Yes

向きの数

2

タッチ位置の数

2

Note (Touch positions)

Position A, B

機械式端子数

1

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

Mechanical life, Touch position (for each position)

500,000 操作

スイッチ 角度

20 °

作動力, 約

11 N

取り付け

中央のナット SW41

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯

機械的データ - 寸法

取付の深さ

30 mm

Note (Mounting depth)

Plus connectors

アクチュエーターの長さ

85 mm

固定直径

22.3 mm

前面パネルの厚さ、最小 {mm}

1.5 mm

前面パネルの厚さ、最大

6 mm

EN 60947-1に準拠した設置の直径

22.3 + 0.4 mm

間隔

90 x 90 mm

環境条件

接点ブロックの保護等級

IP67

フロントパネルの保護等級

IP67

IP69

使用周囲温度

-40 ... +80 °C

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

30 V

定格インパルス耐電圧

0.5 kV

汚染度

2

電気的データ

動作電流

300 mA

使用カテゴリー DC-12

30 VDC

使用カテゴリー DC-12

0.3 A

開閉容量、最大

7.2 W

スイッチ原理

リード接点、非接触原理

開閉頻度

1,200 /h

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 6:24