RSS260-I1-ST-AS
- RFID技術による個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- セーフティセンサ,
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 小型,
- 保護構造 IP65 / IP67
注文データ
Product type description |
RSS260-I1-ST-AS |
部品番号(注文番号) |
103004640 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
認証
証明書 |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
一般情報 |
個別コード化 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
High |
アクティブ原理 |
RFID |
ハウジング 材質 |
熱可塑性樹脂の熱溶融 |
応答時間、最大 |
100 ms |
リスク持続時間、最大 |
200 ms |
総重量 |
55 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
動作方向の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
3.93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD値 |
6.89 x 10⁻⁵ |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
12 mm 9 mm(横からの操作の場合) |
Assured switching distance "ON", frontal |
10 mm |
Assured switching distance "OFF", frontal |
18 mm |
Assured switching distance "ON", lateral |
6 mm |
Assured switching distance "OFF", lateral |
15 mm |
ヒステリシス (切替距離), 最大 |
2 mm |
切換位置再現性 R |
0.5 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
M8コネクター, 4芯, Aコード化 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
18 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
29.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
準備時間、最大 |
2,000 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x0 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Actuator in |
AS-i Parameter bits, P1 |
Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID)) |
AS-i Parameter bits, P2 |
No function |
AS-i Parameter bits, P3 |
Internal device error (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active (2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error |
ピン配列
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取り付けプレートを含むアクチュエーター |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
RST260-1 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UKCA certificate
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS260-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5348.03/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 6:05