SRB301HC/R
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と 両手操作台 と セーフティマット
製品タイプの説明: SRB 301HC/R(1) |
(1) | |
24V | 24 VAC/DC |
230V | 48 ... 240 VAC |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。