SVE2/xxx-115VAC
製品タイプの説明: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 キーセレクタスイッチ |
2 | 2 キーセレクタスイッチ |
3 | 3 キーセレクタスイッチ |
(2) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(3) | |
なし | 標準 銀 |
SR/ | 色付き キー ヘッド |
(4) | |
xxx | キー番号 100 ... 999 |
(5) | |
oo/oo | キーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。 |
(6) | |
なし | ソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 1NC/1NO > NC を直列に |
-3OE | ソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 2NC/1NO > NC を直列に |
-W | ソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 2NC/1NO > NC を分離 |
(7) | |
24 VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
注意 | すべてのバリエーションを提供できるわけではありません。製品の部品名の変換に使用可能な型式記号。 |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
SVE2/xxx-115VAC |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001029 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001029 |
Note (Ordering data) |
Note: In the order/inquiry the requested lock number "xxx" must be specified (e.g. SVE2/115/115-115VAC)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)! |
認証
|
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ハウジングの色 |
黒 銀 |
キーの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
手動解除 |
Yes |
補助接点数 |
3 |
キー付きセレクタースイッチの数 |
2 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
キー付きセレクタースイッチのポジション |
左 右 |
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
キー番号 |
xxx |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
144 mm |
センサーの幅 |
96 mm |
センサーの高さ |
169 mm |
環境条件
保護等級 |
IP20 IP65 |
使用周囲温度 |
+0 ... +50 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
定格制御電圧 |
115 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
消費電力、最大 |
8.5 W |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies) |
Note
Note (General) |
See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Wiring example
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/01 5:46