T3C 235-11Z-M20
品番:
101154218
製品タイプの説明: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | 左側モデル |
4 | スイングドア仕様 |
55 | 右側モデル |
(2) | |
01 | 1 NC接点 |
02 | 2 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(3) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
ST | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
ST-2310 | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
Product type description |
T3C 235-11Z-M20 |
部品番号(注文番号) |
101154218 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661171555 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
レバー材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
190 g |
一般データ - 仕様
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
旋回レバー |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離角 |
12.5 ° |
強制開離トルク |
0.2 Nm |
Opening angle |
180° |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1 x 0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
93 mm |
センサーの高さ |
94.5 mm |
アクチュエーターの高さ |
78 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
replacement part
151154218 T3C 235-11Z-M20
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 2:27