• 熱可塑性樹脂性ケース
  • 複数コード化
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 二重絶縁
  • 金属製エンクロージャ
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • ラッチングハンドル
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • センタリングガイド対応可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 予期せぬ「閉」防止のSZ415ロックアウトタグ納入可能