• 金属製エンクロージャ
  • 二面操作・ロープの長さは2×50mまで
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 低動作力
  • プルリング解除
  • 金属製エンクロージャ
  • 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 解除レバー
  • 位置表示
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • 外部防水パッキング
  • 金属製エンクロージャ
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 中央接続端子
  • 機械式スイッチテンションインジケーター
  • 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
  • Exゾーン 1 及び 21