AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC
AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC
Typebenaming van het product: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
11/02 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/20 | 1 verbreekcontact (NC) / 3 maakcontacten (NO) |
02/11 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
02/20 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
02/02 | 4 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
X | Beschermingsgraad IP54 |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
STR | Stekkeraansluiting M23 rechts |
ST | Stekkeraansluiting M23 onder |
(5) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling met driekantsleutel |
F | met driekantsleutel (geborgd met sluitschroef) |
FE | met driekantsleutel |
RS | Hulpontgrendeling met sleutel |
T | Paniekontgrendeling met vuistslagknop (alleen voor ruststroomprincipe) |
TE | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw buitenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
TEI | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw binnenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
NS | Noodontgrendeling met drukcilinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
(1) | |
A | arbeidsstroomprincipe |
(2) | |
ST | Stekkeraansluiting M23 rechts |
zonder | ruststroomprincipe |
STR | Stekkeraansluiting M23 onder |
(3) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling via driekantsleutel (alleen voor ruststroomprincipe) |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- Diversitaire bediening van de contactelementen
- Geschikt tot sturingscategorie 4
- De positie van de beschermvoorziening kan afgevraagd worden
- Verende bedieningssleutel
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101186207 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661333564 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de bedieningssleutel |
verzinkt metaal |
Brutogewicht |
1.050 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal veiligheidsdeuren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
3.500 N |
Arrêteerkracht, minimum |
150 N |
Arrêteerkracht, maximum |
400 N |
gedwongen verbrekingsweg |
5 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
15 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
56 mm |
Breedte van de sensor |
130 mm |
Hoogte van de sensor |
144 mm |
Breedte van de rol |
5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC/DC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2024 00:19