BDF100
Artikelnummer:
-
BDF100
Artikelnummer:
-
Typebenaming van het product: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK-G | Noodstop met beschermkraag |
(2) |
(1) | |
20 | 2 maakcontacten (NO) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(2) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
WS 20/30 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 20/30 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
(3) | |
zonder | zonder signaallamp |
G/RD | Signaallamp rood |
G/GN | Signaallamp groen |
G/YE | Signaallamp geel |
G/BU | Signaallamp blauw |
G/WH | Signaallamp wit |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Met start-/stop- en resetfunctie verkrijgbaar
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- te installeren in de meest ergonomische positie
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF100 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
DIN EN 60068 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Kleur van de bovenkant van de behuizing |
Zwart |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Zie bestelsleutel |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
99 mm |
Diepte |
39 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF100 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevariantenmit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/05/2024 14:12