Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Explosieveilige schakelcomponenten
  2. Veiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • •Kunststofbehuizing
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Hoge vasthoudkracht
  • •hulpontgrendeling
  • •1 kabelingang M 20 x 1.5
Naar de categorie
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Ex-Zone 22
  • •Kunststofbehuizing
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Blokkeerkracht 2000N
  • •6 Contacten
  • •hulpontgrendeling
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •kabelingangen 4 M 16 x 1.5
Naar de categorie
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Ex-Zone 22
  • •metaalbehuizing
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Blokkeerkracht 3500N
  • •2 schakelaars in één behuizing
  • •Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
Naar de categorie
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Kunststofbehuizing
  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
Naar de categorie