schmersal_s_icon.png

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikelnummer: 103025519

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Ex-Zone 1 en 21
  • Behuizing grijs gietijzer,
  • Externe delen in edelstaal
  • 2 schakelhoeken (voorwaarschuwing, uitschakeling)

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet langer bestaand artikel

Typebenaming van het product

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikelnummer (bestelnummer)

103025519

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661514154

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

21

Explosiebeveiligingscategorie

2D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Algemene gegevens

Brutogewicht

1.970 g

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelprincipe

Tastschakeling

Schakelwegdiagram

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:EX-T. 454EX-T. 454-...-DN
Type:zie bestelsleutel
Markering:D II 2G ib IIC T6 GbD II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D ib IIIC T80°C Db 
Beschrijving van de component:Bandscheefloopschakelaar / Positieschakelaar
 Versie -DN met geïntegreerde Dupline®-Ingangsmodul 1)
Geharmoniseerde Richtlijnen:Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX)2014/34/EU
 1) EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EU-Goedkeuringscertificaat:TÜV 17 ATEX 8004
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 2 augustus 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/07/2025 12:25