schmersal_s_icon.png

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikelnummer: 103025519

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Ex-zone 1 og 21
  • Kabinet af gråt støbejern,
  • Udenfor værende dele af rustfrit stål
  • 2 kontaktvinkler (for-advarsel, afbrydelse)

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Udgående produkt

Produkttypebetegnelse

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103025519

EAN (European Article Number)

4030661514154

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

21

Eksplosionsbeskyttet kategori

2D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Globale egenskaber

Bruttovægt

1.970 g

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingsprincip

Klide kontakt

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T. 454EX-T. 454-...-DN
Type:See ordering code
Marking:D II 2G ib IIC T6 GbD II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D ib IIIC T80°C Db 
Description of the component:Belt alignment switch / Position switch
 -DN version with integrated Dupline® input module 1)
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 1) EMV-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EU-Type Examination Certificate:TÜV 17 ATEX 8004
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 2, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.08.2025 04.45