EX-T. 454-22Z-H-DN
Tuotenumero:
103025519
EX-T. 454-22Z-H-DN
Tuotenumero:
103025519
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Valurautakotelo,
- Ulkona olevat osat jaloterästä
- 2 kytkentäkulmaa (esivaroitus, katkaisu)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Tuotekuvaus |
EX-T. 454-22Z-H-DN |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103025519 |
EAN (European Article Number) |
4030661514154 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
ATEX IECEx NEPSI CCC-EX |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
21 |
Räjähdyssuojausluokka |
2D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
1.970 g |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
IECEx sertifiointi
NEPSI Certificate
ATEX Certificate
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-T. 454 | EX-T. 454-...-DN |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G ib IIC T6 Gb | D II 2D tb IIIC T80°C Db |
D II 2D tb IIIC T80°C Db | ||
D II 2D ib IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Belt alignment switch / Position switch |
-DN version with integrated Dupline® input module 1) |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
1) EMV-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 17 ATEX 8004 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 2, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.8.2025 9.11