EX-T. 454-22Z-H-DN
Varenummer:
103025519
EX-T. 454-22Z-H-DN
Varenummer:
103025519
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Ex-Sone 1 og 21
- Støpejernskabinett, 2K maling
- Utvendige deler laget av rustfritt stål
- 2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
EX-T. 454-22Z-H-DN |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103025519 |
EAN (European Article Number) |
4030661514154 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX IECEx NEPSI CCC-EX |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
1.970 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
IECEx-sertifisering
NEPSI Certificate
ATEX Certificate
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-T. 454 | EX-T. 454-...-DN |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G ib IIC T6 Gb | D II 2D tb IIIC T80°C Db |
D II 2D tb IIIC T80°C Db | ||
D II 2D ib IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Belt alignment switch / Position switch |
-DN version with integrated Dupline® input module 1) |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
1) EMV-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 17 ATEX 8004 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 2, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.08.2025, 14:02