schmersal_s_icon.png

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikelnummer: 103025519

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • EX-Zone 1 und 21
  • Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
  • Außenliegende Teile aus Edelstahl
  • 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Auslaufprodukt

Produkt-Typbezeichnung

EX-T. 454-22Z-H-DN

Artikelnummer (Bestellnummer)

103025519

EAN (European Article Number)

4030661514154

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

21

Explosionsschutz-Kategorie

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

1.970 g

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-T. 454EX-T. 454-...-DN
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 2G ib IIC T6 GbD II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D ib IIIC T80°C Db 
Beschreibung des Bauteils:Bandschieflaufschalter / Positionsschalter
 Ausführung -DN mit integriertem Dupline®-Eingangsmodul 1)
Einschlägige Richtlinien:Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 1) EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Benannte Stelle für die Zertifizierung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EU-Baumusterprüfbescheinigung:TÜV 17 ATEX 8004
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 2. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.09.2025, 03:41