schmersal_s_icon.png

G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4

Artikelnummer: 103038640

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
  • Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
  • Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4

Artikelnummer (bestelnummer)

103038640

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661545776

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van het behuizingsdeksel

Kunststof, thermoplast

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal verbreekcontacten, links

1

Aantal verbreekcontacten, rechts

1

Aantal maakcontacten

2

Aantal maakcontacten, links

1

Aantal maakcontacten, rechts

1

Aantal nokken

8

Aanpasbare nokken

Yes

Mechanische gegevens

Bevestiging

floor mounting

Overbrengingsverhouding

1:17

Type asbevestiging

Bowex coupling with 12mm and 12mm diameter

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

2 x M20 x 1,5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

244 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

114 mm

Lengte van de as

44 mm

diameter van de as

12 mm

Tolerantie van de asdiameter

h8

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelelement links

M 697-11-1

Schakelelement rechts

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:G50, G150,
G50-2047
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Transmissieschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen: Geldig tot
19 April 2016
Geldig vanaf
20 April 2016
 Machinerichtlijn 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Laagspanningsrichtlijn 2)2006/95/EG2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU2011/65/EU
Aanbrengen van de CE-markering:1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typeplaatje het opschrift "safety component" draagt
2) voor transmissieschakelaars zonder veiligheidsfunctie
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 10 februari 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/08/2025 01:52